Presostat, KPU2
060-5235
Zakres regulacji [bar] Pe: -0.2 - 5, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.4 - 2, System styków: SPST(NO), Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Nakrętka śrubunku, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Żeńska, Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17
060-5235
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE mark | Yes |
| Certyfikat UL | E31024 |
| Certyfikaty, aprobaty | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 20.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 290.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 17.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 250 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| Czynnik | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R134aR513AR515B |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kapilary [in] | 36 in |
| Długość kapilary [mm] | 900 mm |
| Element do pomiaru ciśnienia | Mieszek |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | KPU2 PRESOSTAT |
| Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar] | 2.00 bar |
| Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi] | 30.00 psi |
| Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar] | 0.40 bar |
| Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi] | 6.00 psi |
| Nazwa produktu | Presostat |
| Obciążalność styków | Obciążenie pilota DC=12W144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | Otwór |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 | Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości | Izolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 7/8" |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Regulacja niskiego ciśnienia |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | DIN 8912 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | Nakrętka śrubunku |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dossier no. | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| SCIP dossier product name | KPU Pressure Switch |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Stopień ochrony NEMA (~) | 1 |
| System styków | SPST(NO) |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Typ produktu | KPU2 |
| UL mark | Yes |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | for ½ in male pipe thread |
| Zakres regulacji | 6 inHg - 73 psig |
| Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | -0.20 bar |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 73.00 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | -3.00 psig |
| Zakres regulacji, maks. [bar] | 5.00 bar |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.738 Kilogram |
| Masa netto | 0.703 Kilogram |
| Objętość | 1.151 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063678 |
| Proposition 65 | Cancer |