Presostat, KP6AS
060-537366
Zakres regulacji [bar] Pe: 8 - 42, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 4, System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie maks., Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 12 x 1.5, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Zew., Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.5
060-537366
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE mark | Yes |
| Certyfikat UL | E31024 |
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyCCCCEEACGLLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 46.5 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 675.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 46.5 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 675 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| Czynnik | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744 |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R134aR513AR515B |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element do pomiaru ciśnienia | Mieszek |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Ręcznie maks. |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | IV |
| Material Description | KP 6AS PRESSOSTAT |
| Mechaniczna różnica załączeń [bar] | 4.00 bar |
| Mechaniczna różnica załączeń [psi] | 58.00 psi |
| Nazwa produktu | Presostat |
| Obciążalność styków | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 36 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | Gumowa dławnica przewodu |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 | Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości | Izolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6-14 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Presostat |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Pierścień zacinający rurki 6 mm |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 12 x 1.5 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 8434-1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | M |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dossier no. | ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4 |
| SCIP dossier product name | KP Pressure Switch |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Stopień ochrony NEMA (~) | 1 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 149 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -25 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -13 °F |
| Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Typ produktu | KP6AS |
| UL mark | Yes |
| Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 8.00 bar |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 610.00 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 116.00 psig |
| Zakres regulacji, maks. [bar] | 42.00 bar |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.346 Kilogram |
| Masa netto | 0.293 Kilogram |
| Objętość | 0.57 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |