Danfoss logo
Pressure switch, KP7B, Left

Presostat, KP7B

060-508966

Zakres regulacji [bar] Pe: 8 - 32, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 4, System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie maks., Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODF, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Żeńska, Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 35

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
Certyfikat ULE31024
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]35.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]510.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]35.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]510 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]140.0 bar
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
CzynnikR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Czynniki chłodnicze bez olejuR134aR513AR515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówRęcznie maks.
Grupa produktówPresostaty i termostaty
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIV
Material DescriptionKP7B PRESSOSTAT
Mechaniczna różnica załączeń [bar]4.00 bar
Mechaniczna różnica załączeń [psi]58.00 psi
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneGumowa dławnica przewodu
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiar6-14 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar6 mm
Przyłącze ciśnieniowe, standardEN 1254-1
Przyłącze ciśnieniowe, typDo lutowania, ODF
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dossier product nameKP Pressure Switch
SerwisBrak
Stopień ochronyIP30
Stopień ochrony NEMA (~)1
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]149 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-13 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Typ produktuKP7B
UL markYes
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]8.00 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.]464.00 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.]116.00 psig
Zakres regulacji, maks. [bar]32.00 bar
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.386 Kilogram
Masa netto0.351 Kilogram
Objętość1.281 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428012416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm