Presostat, KP7B
060-200491
Zakres regulacji [bar] Pe: 8 - 32, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 4, System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie maks., Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Zew., Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 35
060-200491
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikat UL | E31024 |
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyBVCCCCEDNVGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 35.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 510.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 35.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 510 psig |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 140.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| Czynnik | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R134aR513AR515B |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element do pomiaru ciśnienia | Mieszek |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Ręcznie maks. |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | IV |
| Material Description | KP7B Pressure Switch M/36 |
| Mechaniczna różnica załączeń [bar] | 4.00 bar |
| Mechaniczna różnica załączeń [psi] | 58.00 psi |
| Nazwa produktu | Presostat |
| Obciążalność styków | 120 V AC,16 FLA,96 LRA,3 A w przypadku pilota16 A rezystancyjny, jednofazowy8 A rezystancyjny, jednofazowy240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 36 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Przyłącze przewodu okrętkowego |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 | Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości | Izolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | NPSM 1/2 - 14 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Presostat |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | DIN 8906 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | Śrubunek |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Stopień ochrony NEMA (~) | 1 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 149 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -25 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -13 °F |
| Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Typ produktu | KP7B |
| UL mark | Yes |
| Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 8.00 bar |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 464.00 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 116.00 psig |
| Zakres regulacji, maks. [bar] | 32.00 bar |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.372 Kilogram |
| Masa netto | 0.333 Kilogram |
| Objętość | 0.57 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |