Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

Presostat, KP1

060-200166

Zakres regulacji [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.7 - 4, System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Zew., Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: KP

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
Certyfikat ULE31024MH27572
Certyfikaty, aprobatyBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Chinyc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]20.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]290.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]17.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]245 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
CzynnikR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Czynniki chłodnicze bez olejuR134aR513AR515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIV
Material DescriptionKP1 PRESSOSTAT
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar]4.00 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi]58.00 psi
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar]0.70 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi]10.00 psi
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność styków120 V AC,16 FLA,96 LRA,3 A w przypadku pilota16 A rezystancyjny, jednofazowy240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A rezystancyjny, jednofazowy
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym36 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektrycznePrzyłącze przewodu okrętkowego
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiarNPSM 1/2 - 14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 8906
Przyłącze ciśnieniowe, typŚrubunek
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
SerwisBrak
Stopień ochronyIP30
Stopień ochrony NEMA (~)1
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]149 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-13 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Typ produktuKP1
UL markYes
Zakres regulacji6 inHg - 108 psig
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]-0.20 bar
Zakres regulacji, maks. [bar]7.50 bar
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.368 Kilogram
Masa netto0.325 Kilogram
Objętość0.57 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428978477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm