Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

Presostat, KP1

060-110166

Zakres regulacji [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.7 - 4, System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Zew., Stopień ochrony: IP44, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
Certyfikat ULE31024MH27572
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]20.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]290.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]17.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]245 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
CzynnikR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Czynniki chłodnicze bez olejuR134aR513AR515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIV
Material DescriptionKP1 PRESSOSTAT
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar]4.00 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi]58.00 psi
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar]0.70 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi]10.00 psi
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym36 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Podłączenie elektryczneGumowa dławnica przewodu
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiar6-14 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 8906
Przyłącze ciśnieniowe, typŚrubunek
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
SerwisBrak
Stopień ochronyIP44
Stopień ochrony NEMA (~)2
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]149 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-13 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Typ produktuKP1
UL markYes
Zakres regulacji6 inHg - 108 psig
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]-0.20 bar
Zakres regulacji, maks. [bar]7.50 bar
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.344 Kilogram
Masa netto0.3 Kilogram
Objętość0.57 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422002185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm