Danfoss logo
KP1E Pressure Switch M/36 ATEX, WEB060-8296

Presostat, KP1E

060-533666

Zakres regulacji [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.7 - 4, System styków: SPDT złoty, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Zew., Stopień ochrony: IP44, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEX – Kategoria 3 – Strefa 2RoHS ChinyCCCCEEACLVDPEDRINAUAcURus
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar]20.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]138.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]17.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]246 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
Czynniki chłodnicze bez olejuR1234ze(E)R516A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR600R600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIV
Material DescriptionKP1E Pressure Switch M/36 ATEX
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar]4.00 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi]58.00 psi
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar]0.70 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi]10.00 psi
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówCi max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max. 30 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym36 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 8906
Przyłącze ciśnieniowe, typŚrubunek
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
SerwisBrak
Stopień ochronyIP44
Stopień ochrony NEMA (~)2
System stykówSPDT złoty
Temperatura otoczenia, maks. [°C]40 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]104 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
TestATEX-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
Typ produktuKP1E
Uwagi do przyłącza elektrycznegoMetalowa dławnica przewodu
WyposażenieOgranicznik mieszka
Zakres regulacji6 inHg - 108 psig
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]-0.20 bar
Zakres regulacji, maks. [bar]7.50 bar
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.368 Kilogram
Masa netto0.358 Kilogram
Objętość0.57 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424066888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm