Presostat, KP6EW
060-522466
Zakres regulacji [bar] Pe: 8 - 42, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 4 - 10, System styków: SPDT złoty, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Żeńska, Stopień ochrony: IP44, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.5
060-522466
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | ATEX – Kategoria 3 – Strefa 2RoHS ChinyCCCCEEACLVDPEDRINAUAcURus |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 46.5 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 675.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 46.5 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 675 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR452BR454AR454BR454CR455AR516AR600R600aR601R601a |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R1234ze(E)R516A |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR516AR600R600a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element do pomiaru ciśnienia | Mieszek |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | IV |
| Material Description | KP6EW Pressure Switch M/32 ATEX |
| Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar] | 10.00 bar |
| Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi] | 145.00 psi |
| Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar] | 4.00 bar |
| Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi] | 58.00 psi |
| Nazwa produktu | Presostat |
| Obciążalność styków | Ci max: 0.5 nFIi max: 0.1 ALi max: 0.2 μHPi max: 1 WUi max: 30 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 32 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Przykręcane wejście kablowe |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 | Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości | Izolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVZabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 13.5 |
| Podłączenie elektryczne, standard | DIN 40430 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Presostat |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | EN 1254-1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | Do lutowania, ODF |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Stopień ochrony NEMA (~) | 2 |
| System styków | SPDT złoty |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 60 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
| Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| TestATEX | -20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc |
| Typ produktu | KP6EW |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | Metalowa dławnica przewodu |
| Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 8.00 bar |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 610.00 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 116.00 psig |
| Zakres regulacji, maks. [bar] | 42.00 bar |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.427 Kilogram |
| Masa netto | 0.385 Kilogram |
| Objętość | 1.281 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428659680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |