Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompaktowy presostat, HTB

061G1082

System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 32

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie próbne, maks. [bar]40.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [bar]32.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]469 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [mm]1000 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Material DescriptionHTB Pressure Switch X3044 I/100
Montaż (opcje)2 x M4 x 0.7
Nastawa ciśnienia WŁ [psig]330.0 psig
Nastawa ciśnienia WYŁ [psig]400.0 psig
Cecha
Wartość
Nazwa produktuKompaktowy presostat
Obciążalność stykówAC125V/AC250VFLA 6 A
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczneZłącza płaskie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar2.4 mm
Przyłącze ciśnieniowe, typDo lutowania, ODM
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Typ produktuHTB
Typ, oznaczenieHTB-X3044
Typ, specyfikacjaHTB-X3044
Uwagi do przyłącza elektrycznego3 x zacisk Faston 250
Zakres ciśnieniaWysokie ciśnienie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.111 Kilogram
Masa netto0.105 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.443 Liter
EAN/UPC5702428531498