Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompaktowy presostat, HTB

061G1079

System styków: SPST, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 2.4 mm, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUL
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie próbne, maks. [bar]30.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [bar]25.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]362 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [mm]1000 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Material DescriptionHTB Pressure Switch 3UA16 I/100
Montaż (opcje)2 x M4 x 0.7
Nastawa ciśnienia WŁ [bar]16.0 bar
Nastawa ciśnienia WYŁ [bar]14.8 bar
Cecha
Wartość
Nazwa produktuKompaktowy presostat
Obciążalność stykówAC125V/AC240VFLA 20 A
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczneZłącza płaskie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar2.4 mm
Przyłącze ciśnieniowe, typDo lutowania, ODM
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
System stykówSPST
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Typ produktuHTB
Typ, oznaczenieHTB-3UA16
Typ, specyfikacjaHTB-3UA16
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznego2 x zaciski Faston 250
Zakres ciśnieniaWysokie ciśnienie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.112 Kilogram
Masa netto0.111 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.435 Liter
EAN/UPC5702428257534