Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompaktowy presostat, HTB

061G1056

System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 2.4 mm, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: HTB

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie próbne, maks. [bar]30.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [bar]25.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]362 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [mm]1000 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Material DescriptionHTB Pressure Switch X3028 I/100
Montaż (opcje)2 x M4 x 0.7
Nastawa ciśnienia WŁ [bar]17.0 bar
Nastawa ciśnienia WYŁ [bar]15.0 bar
Cecha
Wartość
Nazwa produktuKompaktowy presostat
Obciążalność stykówAC125V/AC250VFLA 1-6 A
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczneZłącza płaskie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar2.4 mm
Przyłącze ciśnieniowe, typDo lutowania, ODM
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Typ produktuHTB
Typ, oznaczenieHTB-X3028
Typ, specyfikacjaHTB-X3028
Uwagi do przyłącza elektrycznego3 x zacisk Faston 250
Zakres ciśnieniaWysokie ciśnienie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.111 Kilogram
Masa netto0.105 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.45 Liter
EAN/UPC5702428257695