Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompaktowy presostat, HTB

061G1048

System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 33

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie próbne, maks. [bar]40.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [bar]33.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]478 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [mm]1000 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Material DescriptionHTB Pressure Switch Z320 I/100
Montaż (opcje)2 x M4 x 0.7
Nastawa ciśnienia WŁ [bar]0.0 bar
Nastawa ciśnienia WYŁ [bar]21.5 bar
Nazwa produktuKompaktowy presostat
Cecha
Wartość
Obciążalność stykówAC125V/AC240VFLA 4 A
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczneZłącza płaskie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4"
Przyłącze ciśnieniowe, typŚrubunek
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Typ produktuHTB
Typ, oznaczenieHTB-Z320
Typ, specyfikacjaHTB-Z320
Uwagi do przyłącza elektrycznego3 x zacisk Faston 250
Zakres ciśnieniaWysokie ciśnienie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.135 Kilogram
Masa netto0.128 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.441 Liter
EAN/UPC5702428257749