Kompaktowy presostat, HTB
061G1023
System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 33
061G1023
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | UL |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 40.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 33.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 478 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kapilary [mm] | 1000 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | HTB Pressure Switch 3UC04 I/100 |
| Montaż (opcje) | 2 x M4 x 0.7 |
| Nastawa ciśnienia WŁ [bar] | 20.0 bar |
| Nastawa ciśnienia WYŁ [bar] | 25.0 bar |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Kompaktowy presostat |
| Obciążalność styków | AC125V/AC240VFLA 20 A |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Podłączenie elektryczne | Złącza płaskie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 2.4 mm |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | Do lutowania, ODM |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Brak |
| System styków | SPDT |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
| Typ produktu | HTB |
| Typ, oznaczenie | HTB-3UC04 |
| Typ, specyfikacja | HTB-3UC04 |
| UL mark | Yes |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | 3 x zacisk Faston 250 |
| Zakres ciśnienia | Wysokie ciśnienie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.107 Kilogram |
| Masa netto | 0.102 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257862 |