Kompaktowy presostat, FTB
061G1086
System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Żeńska, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30
061G1086
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEPED |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 43.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 30.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 435 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kapilary [mm] | 1000 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Ręcznie |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | FTB Pressure Switch X326 I/100 |
| Montaż (opcje) | 2 x M4 x 0.7 |
| Nastawa ciśnienia WŁ [psig] | 327.5 psig |
| Nastawa ciśnienia WYŁ [psig] | 400.0 psig |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Kompaktowy presostat |
| Obciążalność styków | AC125V/AC250VFLA 6 A |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Podłączenie elektryczne | Złącza płaskie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4" |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | Śrubunek |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Brak |
| System styków | SPDT |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
| Typ produktu | FTB |
| Typ, oznaczenie | FTB-X326 |
| Typ, specyfikacja | FTB-X326 |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | 3 x zacisk Faston 250 |
| Zakres ciśnienia | Wysokie ciśnienie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.118 Kilogram |
| Masa netto | 0.074 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.445 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531511 |