Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompaktowy presostat, FTB

061G1055

System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Żeńska, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 33

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie próbne, maks. [bar]40.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [bar]33.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]478 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [mm]1000 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówRęcznie
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Material DescriptionFTB Pressure Switch X308 I/100
Montaż (opcje)2 x M4 x 0.7
Nastawa ciśnienia WŁ [psig]375.0 psig
Nastawa ciśnienia WYŁ [psig]302.5 psig
Nazwa produktuKompaktowy presostat
Cecha
Wartość
Obciążalność stykówAC125V/AC240VFLA 0.5-4 A
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczneZłącza płaskie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4"
Przyłącze ciśnieniowe, typŚrubunek
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Typ produktuFTB
Typ, oznaczenieFTB-X308
Typ, specyfikacjaFTB-X308
Uwagi do przyłącza elektrycznego3 x zacisk Faston 250
Zakres ciśnieniaWysokie ciśnienie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.141 Kilogram
Masa netto0.134 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.441 Liter
EAN/UPC5702428257701