Kompaktowy presostat, FTB
061G1009
System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 2.4 mm, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 33
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: FTB
061G1009
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | UL |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 40.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 33.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 478 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kapilary [mm] | 1000 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Ręcznie |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | FTB Pressure Switch 3UC11 I/100 |
| Montaż (opcje) | 2 x M4 x 0.7 |
| Nastawa ciśnienia WŁ [bar] | 22.0 bar |
| Nastawa ciśnienia WYŁ [bar] | 27.0 bar |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Kompaktowy presostat |
| Obciążalność styków | AC125V/AC240VFLA 20 A |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Podłączenie elektryczne | Złącza płaskie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 2.4 mm |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | Do lutowania, ODM |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Brak |
| System styków | SPDT |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
| Typ produktu | FTB |
| Typ, oznaczenie | FTB-3UC11 |
| Typ, specyfikacja | FTB-3UC11 |
| UL mark | Yes |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | 3 x zacisk Faston 250 |
| Zakres ciśnienia | Wysokie ciśnienie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.114 Kilogram |
| Masa netto | 0.108 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.304 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257947 |