Kompaktowy presostat, ETB
061G1006
System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Żeńska, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 15
061G1006
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 16.5 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 15.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 218 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kapilary [mm] | 1000 mm |
| Funkcja, przełączanie styków | Ręcznie |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | ETB Pressure Switch X310 I/100 |
| Montaż (opcje) | 2 x M4 x 0.7 |
| Nastawa ciśnienia WŁ [bar] | 3.0 bar |
| Nastawa ciśnienia WYŁ [bar] | 2.0 bar |
| Nazwa produktu | Kompaktowy presostat |
| Obciążalność styków | AC125V/AC250VFLA 1-20 A |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | Złącza płaskie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4" |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | Śrubunek |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
| SCIP dossier product name | T2/TE2 |
| Serwis | Brak |
| System styków | SPDT |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
| Typ produktu | ETB |
| Typ, oznaczenie | ETB-X310 |
| Typ, specyfikacja | ETB-X310 |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | 3 x zacisk Faston 250 |
| Zakres ciśnienia | Niskie ciśnienie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.139 Kilogram |
| Masa netto | 0.132 Kilogram |
| Objętość | 0.441 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428257978 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |