Danfoss logo
FQS, Danfoss Saginomiya flow switch

Wyłącznik przepływu, FQS

061H4013

Przyłącze ciśnieniowe, typ: R, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1", Medium: Glikol; Woda słodka; Neutralna solanka, Przyłącze, typ: Gwint, System styków: SPDT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]9.8 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]142 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]48.0 bar
Ciśnienie rozrywające [psig]696 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Maks. prędkość przepływu [m/s]2 m/s
Material DescriptionFQS Flow Switch 030GQ9
MediumWoda słodkaGlikolNeutralna solanka
Nazwa produktuWyłącznik przepływu
ObudowaZWYKŁY
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym9 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1"
Przyłącze ciśnieniowe, typR
Przyłącze, typGwint
REACH Candidate List substancesNo
Regulacja zmniejsz. DN100/4 [l/min] [Maks.]940 l/min
Regulacja zmniejsz. DN100/4 [l/min] [Min.]200 l/min
Regulacja zmniejsz. DN125/5 [l/min] [Maks.]1120 l/min
Regulacja zmniejsz. DN125/5 [l/min] [Min.]350 l/min
Regulacja zmniejsz. DN150/6 [l/min] [Maks.]1700 l/min
Regulacja zmniejsz. DN150/6 [l/min] [Min.]530 l/min
Regulacja zmniejsz. DN25/1 [l/min] [Maks.]45 l/min
Regulacja zmniejsz. DN25/1 [l/min] [Min.]18 l/min
Regulacja zmniejsz. DN32/1-1/4 [l/min] [Maks.]100 l/min
Regulacja zmniejsz. DN32/1-1/4 [l/min] [Min.]43 l/min
Regulacja zmniejsz. DN40/1-1/2 [l/min] [Maks.]140 l/min
Regulacja zmniejsz. DN40/1-1/2 [l/min] [Min.]63 l/min
Regulacja zmniejsz. DN50/2 [l/min] [Maks.]250 l/min
Cecha
Wartość
Regulacja zmniejsz. DN50/2 [l/min] [Min.]50 l/min
Regulacja zmniejsz. DN65/2-1/2 [l/min] [Maks.]565 l/min
Regulacja zmniejsz. DN65/2-1/2 [l/min] [Min.]105 l/min
Regulacja zmniejsz. DN80/3 [l/min] [Maks.]850 l/min
Regulacja zmniejsz. DN80/3 [l/min] [Min.]100 l/min
Regulacja zwiększ. DN100/4 [l/min] [Maks.]950 l/min
Regulacja zwiększ. DN100/4 [l/min] [Min.]210 l/min
Regulacja zwiększ. DN125/5 [l/min] [Maks.]1140 l/min
Regulacja zwiększ. DN125/5 [l/min] [Min.]380 l/min
Regulacja zwiększ. DN150/6 [l/min] [Maks.]1800 l/min
Regulacja zwiększ. DN150/6 [l/min] [Min.]570 l/min
Regulacja zwiększ. DN25/1 [l/min] [Maks.]50 l/min
Regulacja zwiększ. DN25/1 [l/min] [Min.]21 l/min
Regulacja zwiększ. DN32/1-1/4 [l/min] [Maks.]102 l/min
Regulacja zwiększ. DN32/1-1/4 [l/min] [Min.]46 l/min
Regulacja zwiększ. DN40/1-1/2 [l/min] [Maks.]145 l/min
Regulacja zwiększ. DN40/1-1/2 [l/min] [Min.]68 l/min
Regulacja zwiększ. DN50/2 [l/min] [Maks.]255 l/min
Regulacja zwiększ. DN50/2 [l/min] [Min.]58 l/min
Regulacja zwiększ. DN65/2-1/2 [l/min] [Maks.]570 l/min
Regulacja zwiększ. DN65/2-1/2 [l/min] [Min.]120 l/min
Regulacja zwiększ. DN80/3 [l/min] [Maks.]880 l/min
Regulacja zwiększ. DN80/3 [l/min] [Min.]115 l/min
SerwisBrak
Stopień ochronyIP20
System stykówSPDT
Temperatura medium, maks. [°C]100 °C
Temperatura medium, min. [°C]5 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]112 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-13 °F
Typ produktuFQS
Typ, oznaczenieFQS-030GQ9
Zakres średnicy rur Ø [cal] [Maks.]6 in
Zakres średnicy rur Ø [cal] [Min.]1 in
Zakres średnicy rur Ø [mm] [Maks.]150 mm
Zakres średnicy rur Ø [mm] [Min.]25 mm
Zakres temperatur czynnika [°F]212 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.656 Kilogram
Masa netto0.055 Kilogram
Objętość1.935 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428275347
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm