Wyłącznik przepływu, FQS
061H4000
Przyłącze ciśnieniowe, typ: R, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1", Medium: Glikol; Woda słodka; Neutralna solanka, Przyłącze, typ: Gwint, System styków: SPDT
061H4000
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 9.8 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 142 psig |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 48.0 bar |
| Ciśnienie rozrywające [psig] | 696 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Maks. prędkość przepływu [m/s] | 2 m/s |
| Material Description | FQS-U30G |
| Medium | Woda słodkaGlikolNeutralna solanka |
| Nazwa produktu | Wyłącznik przepływu |
| Obudowa | ZWYKŁY |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 9 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1" |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | R |
| Przyłącze, typ | Gwint |
| REACH Candidate List substances | No |
| Regulacja zmniejsz. DN100/4 [l/min] [Maks.] | 940 l/min |
| Regulacja zmniejsz. DN100/4 [l/min] [Min.] | 200 l/min |
| Regulacja zmniejsz. DN125/5 [l/min] [Maks.] | 1120 l/min |
| Regulacja zmniejsz. DN125/5 [l/min] [Min.] | 350 l/min |
| Regulacja zmniejsz. DN150/6 [l/min] [Maks.] | 1700 l/min |
| Regulacja zmniejsz. DN150/6 [l/min] [Min.] | 530 l/min |
| Regulacja zmniejsz. DN25/1 [l/min] [Maks.] | 45 l/min |
| Regulacja zmniejsz. DN25/1 [l/min] [Min.] | 18 l/min |
| Regulacja zmniejsz. DN32/1-1/4 [l/min] [Maks.] | 100 l/min |
| Regulacja zmniejsz. DN32/1-1/4 [l/min] [Min.] | 43 l/min |
| Regulacja zmniejsz. DN40/1-1/2 [l/min] [Maks.] | 140 l/min |
| Regulacja zmniejsz. DN40/1-1/2 [l/min] [Min.] | 63 l/min |
| Regulacja zmniejsz. DN50/2 [l/min] [Maks.] | 250 l/min |
| Regulacja zmniejsz. DN50/2 [l/min] [Min.] | 50 l/min |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Regulacja zmniejsz. DN65/2-1/2 [l/min] [Maks.] | 565 l/min |
| Regulacja zmniejsz. DN65/2-1/2 [l/min] [Min.] | 105 l/min |
| Regulacja zmniejsz. DN80/3 [l/min] [Maks.] | 850 l/min |
| Regulacja zmniejsz. DN80/3 [l/min] [Min.] | 100 l/min |
| Regulacja zwiększ. DN100/4 [l/min] [Maks.] | 950 l/min |
| Regulacja zwiększ. DN100/4 [l/min] [Min.] | 210 l/min |
| Regulacja zwiększ. DN125/5 [l/min] [Maks.] | 1140 l/min |
| Regulacja zwiększ. DN125/5 [l/min] [Min.] | 380 l/min |
| Regulacja zwiększ. DN150/6 [l/min] [Maks.] | 1800 l/min |
| Regulacja zwiększ. DN150/6 [l/min] [Min.] | 570 l/min |
| Regulacja zwiększ. DN25/1 [l/min] [Maks.] | 50 l/min |
| Regulacja zwiększ. DN25/1 [l/min] [Min.] | 21 l/min |
| Regulacja zwiększ. DN32/1-1/4 [l/min] [Maks.] | 102 l/min |
| Regulacja zwiększ. DN32/1-1/4 [l/min] [Min.] | 46 l/min |
| Regulacja zwiększ. DN40/1-1/2 [l/min] [Maks.] | 145 l/min |
| Regulacja zwiększ. DN40/1-1/2 [l/min] [Min.] | 68 l/min |
| Regulacja zwiększ. DN50/2 [l/min] [Maks.] | 255 l/min |
| Regulacja zwiększ. DN50/2 [l/min] [Min.] | 58 l/min |
| Regulacja zwiększ. DN65/2-1/2 [l/min] [Maks.] | 570 l/min |
| Regulacja zwiększ. DN65/2-1/2 [l/min] [Min.] | 120 l/min |
| Regulacja zwiększ. DN80/3 [l/min] [Maks.] | 880 l/min |
| Regulacja zwiększ. DN80/3 [l/min] [Min.] | 115 l/min |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP20 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 80 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 176 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | 5 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | 41 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 80 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 176 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -25 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -13 °F |
| Typ produktu | FQS |
| Typ, oznaczenie | FQS-U30G |
| UL mark | Yes |
| Zakres średnicy rur Ø [cal] [Maks.] | 6 in |
| Zakres średnicy rur Ø [cal] [Min.] | 1 in |
| Zakres średnicy rur Ø [mm] [Maks.] | 150 mm |
| Zakres średnicy rur Ø [mm] [Min.] | 25 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.658 Kilogram |
| Masa netto | 0.55 Kilogram |
| Objętość | 1.89 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275408 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |