Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

Pressure switch, KP47WB

060K4723

Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application noteNot applicable for liquid line
Certyfikat ULE31024
Certyfikaty, aprobatyCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Contains batteriesNo
Części zamienneSwitches accessories
CzynnikR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Czynniki chłodnicze bez olejuR134aR513AR515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element do pomiaru ciśnieniaBellows
Funkcja reset (strona lewa)Auto
Funkcja reset (strona prawa)Max convertible
Grupa produktówSwitches and thermostats
Maks. ciśn. próbne (strona lewa) [bar]24 bar
Maks. ciśn. próbne(strona prawa) [bar]35 bar
Maks. ciśn. robocze (lewa strona) [bar] Pe21.5 bar
Maks. ciśn. robocze (lewa strona) [psig] Pe312 psig
Maks. ciśn. robocze (prawa strona) [bar] Pe32.0 bar
Maks. ciśn. robocze (prawa strona) [psig] Pe464.0 psig
Material DescriptionKP47WB Pressure Switch I/32
Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [bar] [Maks.]4.00 bar
Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [bar] [Min.]0.70 bar
Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [psi] [Maks.]58.0 psi
Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [psi] [Min.]10.0 psi
Mechaniczna różnica załączeń (strona prawa) [bar]4.0 bar
Mechaniczna różnica załączeń (strona prawa)[psi]58.0 psi
Nazwa produktuPressure switch
Obciążalność stykówAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 pc
Opakowanie, rodzajIndustrial pack
Podłączenie elektryczneRubber cable gland
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiar6-14 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny060-470366
Produkt, opisDual Pressure Control
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWMale
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 8906
Przyłącze ciśnieniowe, typFlare
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
SerwisNo
Stopień ochronyIP44
Stopień ochrony NEMA (~)2
System stykówSPDT+SPST(NO)
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]149 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-13 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Typ produktuKP47WB
Zakres regulacji (strona lewa) [bar] Pe [Maks.]7.50 bar
Zakres regulacji (strona lewa) [bar] Pe [Min.]-0.20 bar
Zakres regulacji (strona prawa) [bar] Pe [Maks.]32.0 bar
Zakres regulacji (strona prawa) [bar] Pe [Min.]8.0 bar
Zakres regulacji (strona prawa) [psig] Pe [Maks.]464.0 psig
Zakres regulacji (strona prawa) [psig] Pe [Min.]116.0 psig
Zakres regulacji lewej strony Pe6 inHg - 108 psig
Zgodność olejówOilfree applications

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto480 Gram
Masa netto477 Gram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255012740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm