Danfoss logo
Presostat, KP15-product-details

Presostat, KP15

060K1154

Regulacja lewa strona [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Zakres regulacji (strona prawa) [bar] Pe: 8 - 32, Różnica lewa strona [bar]: 0.7 - 4, Mechaniczna różnica załączeń (strona prawa) [bar]: 4, System styków: SPDT+SPST(NO), Funkcja reset (strona lewa): MIN. PRZEŁĄCZALNE

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULE31024
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
CzynnikR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Czynniki chłodnicze bez olejuR134aR513AR515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
Funkcja reset (strona lewa)MIN. PRZEŁĄCZALNE
Funkcja reset (strona prawa)MAKS. PRZEŁĄCZALNE
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Maks. ciśn. próbne (strona lewa) [bar]20 bar
Maks. ciśn. próbne(strona prawa) [bar]35 bar
Maks. ciśn. robocze (lewa strona) [bar] Pe17.0 bar
Maks. ciśn. robocze (lewa strona) [psig] Pe245 psig
Maks. ciśn. robocze (prawa strona) [bar] Pe35.0 bar
Maks. ciśn. robocze (prawa strona) [psig] Pe510.0 psig
Material DescriptionKP15 Pressure Switch M/24
Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [bar] [Maks.]4.00 bar
Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [bar] [Min.]0.70 bar
Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [psi] [Maks.]58.0 psi
Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [psi] [Min.]10.0 psi
Mechaniczna różnica załączeń (strona prawa) [bar]4.0 bar
Mechaniczna różnica załączeń (strona prawa)[psi]58.0 psi
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówZacisk D: 50 V A, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczneGumowa dławnica przewodu
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiar6-14 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPodwójny presostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 8906
Przyłącze ciśnieniowe, typŚrubunek
SerwisBrak
Stopień ochronyIP44
Stopień ochrony NEMA (~)2
System stykówSPDT+SPST(NO)
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]149 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Typ produktuKP15
Zakres regulacji (strona lewa) [bar] Pe [Maks.]7.50 bar
Zakres regulacji (strona lewa) [bar] Pe [Min.]-0.20 bar
Zakres regulacji (strona prawa) [bar] Pe [Maks.]32.0 bar
Zakres regulacji (strona prawa) [bar] Pe [Min.]8.0 bar
Zakres regulacji (strona prawa) [psig] Pe [Maks.]464.0 psig
Zakres regulacji (strona prawa) [psig] Pe [Min.]116.0 psig
Zakres regulacji lewej strony Pe6 inHg - 108 psig
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.62 Kilogram
Masa netto0.6 Kilogram
Objętość0.842 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255215738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm