Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

Presostat, KP17WB

060-539466

Różnica lewa strona [bar]: 1, Mechaniczna różnica załączeń (strona prawa) [bar]: 4, System styków: SPDT+SPST(NO), Funkcja reset (strona lewa): Auto, Funkcja reset (strona prawa): MAKS. PRZEŁĄCZALNE

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
Certyfikat ULE31024
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
CzynnikR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Czynniki chłodnicze bez olejuR134aR513AR515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja reset (strona lewa)Auto
Funkcja reset (strona prawa)MAKS. PRZEŁĄCZALNE
Grupa produktówPresostaty i termostaty
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIV
Maks. ciśn. próbne (strona lewa) [bar]20 bar
Maks. ciśn. próbne(strona prawa) [bar]35 bar
Maks. ciśn. robocze (lewa strona) [bar] Pe17.0 bar
Maks. ciśn. robocze (lewa strona) [psig] Pe245 psig
Maks. ciśn. robocze (prawa strona) [bar] Pe32.0 bar
Maks. ciśn. robocze (prawa strona) [psig] Pe464.0 psig
Material DescriptionKP 17WB PRESSOSTAT
Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [psi]14.5 psi
Mechaniczna różnica załączeń (strona prawa) [bar]4.0 bar
Mechaniczna różnica załączeń (strona prawa)[psi]58.0 psi
Nastawa fabryczna (strona lewa) [bar]18.0 bar
Nastawa fabryczna (strona lewa) [bar]1.0 bar
Cecha
Wartość
Nastawa fabryczna (strona lewa) [psig]261 psig
Nastawa fabryczna (strona lewa) [psig]14.5 psig
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówZacisk D: 50 V A, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczneGumowa dławnica przewodu
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiar6-14 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPodwójny presostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 8906
Przyłącze ciśnieniowe, typŚrubunek
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Różnica lewa strona [bar]1.00 bar
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
SerwisBrak
Stopień ochronyIP44
Stopień ochrony NEMA (~)2
System stykówSPDT+SPST(NO)
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]149 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-13 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Typ produktuKP17WB
UL markYes
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.505 Kilogram
Masa netto0.46 Kilogram
Objętość0.703 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428079815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm