Danfoss logo
KP15 Pressure Switch M/16_060-206091

Presostat, KP15

060-206091

Regulacja lewa strona [bar] Pe: -0.9 - 7, Zakres regulacji (strona prawa) [bar] Pe: 8 - 32, Różnica lewa strona [bar]: 0.7, Mechaniczna różnica załączeń (strona prawa) [bar]: 4, System styków: SPDT, Funkcja reset (strona lewa): Ręcznie min.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULE31024
Certyfikaty, aprobatyBVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinyc UL us UL873, CS C22.2
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
CzynnikR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Czynniki chłodnicze bez olejuR134aR513AR515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [in]36 in
Długość kapilary [mm]900 mm
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja reset (strona lewa)Ręcznie min.
Funkcja reset (strona prawa)Ręcznie maks.
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Maks. ciśn. próbne (strona lewa) [bar]20 bar
Maks. ciśn. próbne(strona prawa) [bar]35 bar
Maks. ciśn. robocze (lewa strona) [bar] Pe17.0 bar
Maks. ciśn. robocze (lewa strona) [psig] Pe245 psig
Maks. ciśn. robocze (prawa strona) [bar] Pe32.0 bar
Maks. ciśn. robocze (prawa strona) [psig] Pe465.0 psig
Material DescriptionKP15 Pressure Switch M/16
Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [psi]10.0 psi
Mechaniczna różnica załączeń (strona prawa) [bar]4.0 bar
Mechaniczna różnica załączeń (strona prawa)[psi]58.0 psi
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność styków120 V AC,16 FLA,96 LRA,3 A w przypadku pilota16 A rezystancyjny, jednofazowy240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A rezystancyjny, jednofazowyDodatkowe: 50VA,240V AC, obciążenie pilota
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym16 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektrycznePrzyłącze przewodu okrętkowego
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiarNPSM 1/2 - 14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPodwójny presostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 8912
Przyłącze ciśnieniowe, typNakrętka śrubunku
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Różnica lewa strona [bar]0.70 bar
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
SerwisBrak
Stopień ochronyIP30
Stopień ochrony NEMA (~)1
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]149 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Typ produktuKP15
UL markYes
Zakres regulacji (strona lewa) [bar] Pe [Maks.]7.00 bar
Zakres regulacji (strona lewa) [bar] Pe [Min.]-0.90 bar
Zakres regulacji (strona prawa) [bar] Pe [Maks.]32.0 bar
Zakres regulacji (strona prawa) [bar] Pe [Min.]8.0 bar
Zakres regulacji (strona prawa) [psig] Pe [Maks.]464.0 psig
Zakres regulacji (strona prawa) [psig] Pe [Min.]116.0 psig
Zakres regulacji lewej strony Pe27 inHg - 101 psig
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.672 Kilogram
Masa netto0.6 Kilogram
Objętość1.281 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424498368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm