Danfoss logo
KP15A Pressure Switch M/10 , 060-129366

Presostat, KP15A

060-129366

Regulacja lewa strona [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Zakres regulacji (strona prawa) [bar] Pe: 8 - 32, Różnica lewa strona [bar]: 0.7 - 4, Mechaniczna różnica załączeń (strona prawa) [bar]: 4, System styków: SPDT+SPST(NO), Funkcja reset (strona lewa): Auto, Funkcja reset (strona prawa): Auto

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
Certyfikat ULE31024
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
CzynnikR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Czynniki chłodnicze bez olejuR134aR513AR515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja reset (strona lewa)Auto
Funkcja reset (strona prawa)Auto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
In scope of WEEEYes
Maks. ciśn. próbne (strona lewa) [bar]20 bar
Maks. ciśn. próbne(strona prawa) [bar]35 bar
Maks. ciśn. robocze (lewa strona) [bar] Pe17.0 bar
Maks. ciśn. robocze (lewa strona) [psig] Pe245 psig
Maks. ciśn. robocze (prawa strona) [bar] Pe35.0 bar
Maks. ciśn. robocze (prawa strona) [psig] Pe510.0 psig
Material DescriptionKP15A PRESSOSTAT
Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [bar] [Maks.]4.00 bar
Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [bar] [Min.]0.70 bar
Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [psi] [Maks.]58.0 psi
Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [psi] [Min.]10.0 psi
Mechaniczna różnica załączeń (strona prawa) [bar]4.0 bar
Mechaniczna różnica załączeń (strona prawa)[psi]58.0 psi
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówZacisk D: 50 V A, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Podłączenie elektryczneGumowa dławnica przewodu
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiar6-14 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPodwójny presostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar10 x 0.75
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 261
Przyłącze ciśnieniowe, typM
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
SerwisBrak
Stopień ochronyIP44
Stopień ochrony NEMA (~)2
System stykówSPDT+SPST(NO)
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]149 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Typ produktuKP15A
UL markYes
Zakres regulacji (strona lewa) [bar] Pe [Maks.]7.50 bar
Zakres regulacji (strona lewa) [bar] Pe [Min.]-0.20 bar
Zakres regulacji (strona prawa) [bar] Pe [Maks.]32.0 bar
Zakres regulacji (strona prawa) [bar] Pe [Min.]8.0 bar
Zakres regulacji (strona prawa) [psig] Pe [Maks.]464.0 psig
Zakres regulacji (strona prawa) [psig] Pe [Min.]116.0 psig
Zakres regulacji lewej strony Pe6 inHg - 108 psig
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.768 Kilogram
Masa netto0.723 Kilogram
Objętość1.993 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428016155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm