Presostat, KP15
060-126566
Regulacja lewa strona [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Zakres regulacji (strona prawa) [bar] Pe: 8 - 32, Różnica lewa strona [bar]: 0.7 - 4, Mechaniczna różnica załączeń (strona prawa) [bar]: 4, System styków: SPDT+SPST(NO), Funkcja reset (strona lewa): Auto
060-126566
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE mark | Yes |
| Certyfikat UL | E31024 |
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| Czynnik | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R134aR513AR515B |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element do pomiaru ciśnienia | Mieszek |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja reset (strona lewa) | Auto |
| Funkcja reset (strona prawa) | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| In scope of WEEE | Yes |
| Maks. ciśn. próbne (strona lewa) [bar] | 20 bar |
| Maks. ciśn. próbne(strona prawa) [bar] | 35 bar |
| Maks. ciśn. robocze (lewa strona) [bar] Pe | 17.0 bar |
| Maks. ciśn. robocze (lewa strona) [psig] Pe | 245 psig |
| Maks. ciśn. robocze (prawa strona) [bar] Pe | 35.0 bar |
| Maks. ciśn. robocze (prawa strona) [psig] Pe | 510.0 psig |
| Material Description | KP15 PRESSOSTAT |
| Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [bar] [Maks.] | 4.00 bar |
| Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [bar] [Min.] | 0.70 bar |
| Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [psi] [Maks.] | 58.0 psi |
| Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [psi] [Min.] | 10.0 psi |
| Mechaniczna różnica załączeń (strona prawa) [bar] | 4.0 bar |
| Mechaniczna różnica załączeń (strona prawa)[psi] | 58.0 psi |
| Nazwa produktu | Presostat |
| Obciążalność styków | Zacisk D: 50 V A, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Podłączenie elektryczne | Gumowa dławnica przewodu |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 | Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości | Izolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6-14 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Podwójny presostat |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | DIN 8906 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | Śrubunek |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Stopień ochrony NEMA (~) | 2 |
| System styków | SPDT+SPST(NO) |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 149 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Typ produktu | KP15 |
| UL mark | Yes |
| Zakres regulacji (strona lewa) [bar] Pe [Maks.] | 7.50 bar |
| Zakres regulacji (strona lewa) [bar] Pe [Min.] | -0.20 bar |
| Zakres regulacji (strona prawa) [bar] Pe [Maks.] | 32.0 bar |
| Zakres regulacji (strona prawa) [bar] Pe [Min.] | 8.0 bar |
| Zakres regulacji (strona prawa) [psig] Pe [Maks.] | 464.0 psig |
| Zakres regulacji (strona prawa) [psig] Pe [Min.] | 116.0 psig |
| Zakres regulacji lewej strony Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.514 Kilogram |
| Masa netto | 0.482 Kilogram |
| Objętość | 0.861 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422044659 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |