Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Presostat różnicowy, MP54

060B100991

Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie min., Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Stopień ochrony: IP20, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyCCCCECMIMDNV∙GLEACLVDTYSKUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]22.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]319.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]17.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]245 psig
Contains batteriesNo
Czas zwolnienia przekaźnika [s]90 s
Części zamienneAkcesoria ogólne
CzynnikR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja, przełączanie stykówRęcznie min.
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Material DescriptionMP55 DIFFERENTIAL PRESSOSTAT
Mechaniczna różnica załączeń [psi]9 psi
Nazwa produktuPresostat różnicowy
Obciążalność stykówAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Flex, tulejki: 0,2 – 1.0 mm2Flex, bez tulejek: 0,2 – 1,5 mm2Rdzeń stały/włókninowy: 0,2 – 1,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 250 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVZabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 2 A
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny060B016866
Produkt, opisPresostat różnicowy
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4"
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 8906
Przyłącze ciśnieniowe, typŚrubunek
RegulacjaWyłączenie przy spadku ciśnienia
Różnica przyłącza[bar]0.20 bar
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-5
Stała mechaniczna różnica załączeń [bar]0.65 bar
Stopień ochronyIP20
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]60 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]140 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, uwagiBellows max 100 °C/212 °F
Typ produktuMP54
WyposażenieTermiczny przekaźnik czasowy
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Maks.]12 bar
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Min.]-1 bar
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Maks.]175 psig
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Min.]-15 psig

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.732 Kilogram
Masa netto0.635 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.365 Liter
EAN/UPC5702428669702