Presostat różnicowy, MP54
060B016691
Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie min., Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Stopień ochrony: IP20, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17
060B016691
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyCCCCECMIMDNV∙GLEACLVDTYSKUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 22.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 319.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 17.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 245 psig |
| Contains batteries | No |
| Czas zwolnienia przekaźnika [s] | 45 s |
| Części zamienne | Akcesoria ogólne |
| Czynnik | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja, przełączanie styków | Ręcznie min. |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | MP54 DIFFERENTIAL PRESSOSTAT |
| Mechaniczna różnica załączeń [psi] | 9 psi |
| Nazwa produktu | Presostat różnicowy |
| Obciążalność styków | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 21 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Przykręcane wejście kablowe |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 | Flex, tulejki: 0,2 – 1.0 mm2Flex, bez tulejek: 0,2 – 1,5 mm2Rdzeń stały/włókninowy: 0,2 – 1,5 mm2 |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości | Izolacja: 250 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVZabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 2 A |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 13.5 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne, standard | DIN 40430 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Presostat różnicowy |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4" |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | DIN 8906 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | Śrubunek |
| Regulacja | Wyłączenie przy spadku ciśnienia |
| Różnica przyłącza[bar] | 0.20 bar |
| Serwis | Brak |
| Specyfikacja elektryczna | EN 60947-5 |
| Stała mechaniczna różnica załączeń [bar] | 0.65 bar |
| Stopień ochrony | IP20 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 60 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, uwagi | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Typ produktu | MP54 |
| Wyposażenie | Termiczny przekaźnik czasowy |
| Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Maks.] | 12 bar |
| Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Min.] | -1 bar |
| Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Maks.] | 175 psig |
| Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Min.] | -15 psig |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.764 Kilogram |
| Masa netto | 0.655 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1.972 Liter |
| EAN/UPC | 5702424499822 |