Pressure switch, CKB
061Z6004
Reset function: Manual with tool, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143
061Z6004
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 143.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 2074 psig |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcja, przełączanie styków | Manual with tool |
| Górne ciśnienie przełączenia [bar] | 120.00 bar |
| Górne ciśnienie przełączenia [psi] | 1740 psi |
| Grupa produktów | Switches and thermostats |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBN6004 I/25 |
| Nazwa produktu | Pressure switch |
| Obciążalność styków | AC=6 A, 250 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 25 pc |
| Opakowanie, rodzaj | Industrial pack |
| Podłączenie elektryczne | DIN Spade |
| Pressure connection length[in] | 1.69 in |
| Pressure connection length[mm] | 43 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Deflator |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Female |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 in |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | Flare |
| Stopień ochrony | IP65 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 150 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 302 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Typ produktu | CKB |
| Typ, specyfikacja | CKB-2UCBN6004 |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | DIN plug not included |
| Zakres ciśnienia | High pressure |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.242 Kilogram |
| Masa netto | 0.214 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 7.762 Liter |
| EAN/UPC | 5715255012245 |