Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z5001

Presostat, CKB

061Z5005

Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 143

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]143.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]2074 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówRęcznie
Górne ciśnienie przełączenia [bar]115.00 bar
Górne ciśnienie przełączenia [psi]1668 psi
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB Pressure Switch
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówAC=6 A, 250 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym25 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneStyki płaskie DIN
Pressure connection length[in]1.69 in
Cecha
Wartość
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe uwagiTrzpień odblokowujący
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4"
Przyłącze ciśnieniowe, typŚrubunek
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP65
System stykówSPDT
Temperatura medium, maks. [°C]150 °C
Temperatura medium, maks. [°F]302 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Typ produktuCKB
Typ, specyfikacjaCKB-2UCBM5005
Uwagi do przyłącza elektrycznegoDIN plug not included
Zakres ciśnieniaWysokie ciśnienie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.242 Kilogram
Masa netto0.214 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.542 Liter
EAN/UPC5702424693312