Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z4001

Pressure switch, CKB

061Z4018

Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL60730CE 0035TÜV
Ciśnienie robocze, maks. [bar]143.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]2074 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolne ciśnienie przełączenia [bar]36.00 bar
Dolne ciśnienie przełączenia [psi]522 psi
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Górne ciśnienie przełączenia [bar]46.00 bar
Górne ciśnienie przełączenia [psi]667 psi
Grupa produktówSwitches and thermostats
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBA4018
Nazwa produktuPressure switch
Obciążalność stykówAC=6 A, 250 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym25 pc
Opakowanie, rodzajIndustrial pack
Podłączenie elektryczneDIN Spade
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe uwagiDeflator
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWFemale
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4 in
Przyłącze ciśnieniowe, typFlare
Stopień ochronyIP65
System stykówSPDT
Temperatura medium, maks. [°C]150 °C
Temperatura medium, maks. [°F]302 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Typ produktuCKB
Typ, specyfikacjaCKB-2UCBA4018
Uwagi do przyłącza elektrycznegoDIN plug not included
Zakres ciśnieniaHigh pressure

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.242 Kilogram
Masa netto0.214 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255005711