Presostat, CKB
061Z2006
Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 143
061Z2006
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 143.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 2074 psig |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Ręcznie |
| Górne ciśnienie przełączenia [bar] | 130.00 bar |
| Górne ciśnienie przełączenia [psi] | 1886 psi |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | ACB Wylacznik Cisnieniowy SAMPLE |
| Max. operating pressure (EF020449) | 143.0 |
| Nazwa produktu | Presostat |
| Obciążalność styków | AC=6 A, 250 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 25 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Styki płaskie DIN |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pressure connection length[in] | 0.55 in |
| Pressure connection length[mm] | 14 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Trzpień odblokowujący |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4" |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | Śrubunek |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień ochrony | IP65 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 150 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 302 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Typ produktu | CKB |
| Typ, specyfikacja | CKB-2UCLM2006 |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | DIN plug not included |
| Zakres ciśnienia | Wysokie ciśnienie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.212 Kilogram |
| Masa netto | 0.18 Kilogram |
| Objętość | 0.524 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424504694 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |