Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Miniaturowy presostat, LCB, 2 bar, 1.2 bar

061F7229

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 2, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 1.2, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NO), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUKCA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]35.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]508 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]200.0 bar
Ciśnienie rozrywające [psig]2900 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
CzynnikR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Czynniki chłodnicze bez olejuR134aR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]39.37 in
Długość kabla [m]1.000 m
Dolne ciśnienie przełączenia [bar]1.20 bar
Dolne ciśnienie przełączenia [psi]17 psi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Górne ciśnienie przełączenia [bar]2.00 bar
Górne ciśnienie przełączenia [psi]29 psi
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Kolor przewoduCzerwony
Material DescriptionLCB-JA162 Wylacznik Cisnieniowy
Nazwa produktuMiniaturowy presostat
Obciążalność stykówAC=6 A, 250 V
Cecha
Wartość
ObudowaPodciśnieniowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektrycznePrzewód
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe uwagiRurka miedziana (końcówka = 3 mm)
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4"
Przyłącze ciśnieniowe, typDo lutowania, ODM
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza ciśnienia [mm]6.35 mm
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
SerwisBrak
Stopień ochronyIP65
System stykówSPST(NO)
Temperatura medium, maks. [°C]135 °C
Temperatura medium, maks. [°F]275 °F
Temperatura medium, min. [°C]-55 °C
Temperatura medium, min. [°F]-70 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-20 °F
Typ kablaAWG18
Typ produktuLCB
Typ, specyfikacjaLCB-JA162
Zakres ciśnieniaNiskie ciśnienie
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.077 Kilogram
Masa netto0.073 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.225 Liter
EAN/UPC5702428266246