Danfoss logo
SGP 1/2 RX Sight Glass I/170_014L1178

Gniazdo wziernika, SGP 1/2 RX, 1/2", NPTF

014L1178

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Wskaźnik wilgotności: Brak wskaźnika, Przyłącze, typ: NPTF, Średnica połączenia: 1/2"
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: SG / SGP

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULREFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL US
China RoHS complianceYes with exemptions
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Czynniki chłodnicze bez olejuR1234ze(E)R134aR513AR515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWzierniki
Kula pływaka [szt.]3 szt.
Material DescriptionSGP 1/2 RX Sight Glass I/170
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Nazwa pliku aprobatyREFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4
Nazwa produktuGniazdo wziernika
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym170 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2 in
Przyłącze, standardANSI/ASME B1.20.1
Przyłącze, typNPTF
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
SerwisBrak
Średnica połączenia1/2"
Typ produktuSGP 1/2 RX
UL markYes
Wskaźnik wilgotnościBrak wskaźnika
Zakres nastawy, maks. [°C]80 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]175 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-50 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.067 Kilogram
Masa netto0.066 Kilogram
Objętość0.06 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428838658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm