Gniazdo wziernika, SGP 24 RI, M24 x 1, M
014L1154
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Wskaźnik wilgotności: Wskaźnik I, Przyłącze, typ: M, Średnica połączenia: M24 x 1
014L1154
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikat UL | REFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4 |
| Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL USEAC |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 52.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 754 psig |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Uszczelka |
| Części zamienne | Sight glass accessories |
| Czynnik | R22 |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Wzierniki |
| Material Description | SGP 24 RI Sight Glass M/10x6 |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Mosiądz |
| Nazwa pliku aprobaty | REFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4 |
| Nazwa produktu | Gniazdo wziernika |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze, typ | M |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Serwis | Brak |
| Średnica połączenia | M24 x 1 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Typ produktu | SGP 24 RI |
| UL mark | Yes |
| Wskaźnik wilgotności | Wskaźnik I |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 175 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Zastosowanie siodła SGS | M24 x 1 |
| Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 25°C | R22: 150 ppm |
| Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 43°C | R22: 250 ppm |
| Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 25°C | R22: 300 ppm |
| Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 43°C | R22: 500 ppm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.086 Kilogram |
| Masa netto | 0.082 Kilogram |
| Objętość | 0.086 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428819206 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |