Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RX_014L1066

Gniazdo wziernika, SGP 24 RX, M24 x 1, M

014L1066

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Wskaźnik wilgotności: Brak wskaźnika, Przyłącze, typ: M, Średnica połączenia: M24 x 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULREFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USEAC
China RoHS complianceYes with exemptions
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieUszczelka
Części zamienneSight glass accessories
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWzierniki
Material DescriptionSGP 24 RX Sight Glass I/80
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Nazwa pliku aprobatyREFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4
Cecha
Wartość
Nazwa produktuGniazdo wziernika
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym80 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, typM
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
SerwisBrak
Średnica połączeniaM24 x 1
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuSGP 24 RX
UL markYes
Wskaźnik wilgotnościBrak wskaźnika
Zakres nastawy, maks. [°F]175 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zastosowanie siodła SGSM24 x 1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.079 Kilogram
Masa netto0.079 Kilogram
Objętość0.028 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428818964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm