Danfoss logo
SGP RX sight glass, socket type without indicator

Gniazdo wziernika, SGP 3/4 RX, 3/4", NPT

014L0005

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Przyłącze, typ: NPT, Średnica połączenia: 3/4"

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULREFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL US
China RoHS complianceYes with exemptions
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Czynniki chłodnicze bez olejuR1234ze(E)R134aR513AR515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWzierniki
Kula pływaka [szt.]1 szt.
Material DescriptionSGP 3/4 RX Sight Glass M/19x4
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Nazwa pliku aprobatyREFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4
Nazwa produktuGniazdo wziernika
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym19 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4 in
Przyłącze, standardANSI/ASME B1.20.1
Przyłącze, typNPT
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
SerwisBrak
Średnica połączenia3/4"
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuSGP 3/4 RX
UL markYes
Wskaźnik wilgotnościBrak wskaźnika
Zakres nastawy, maks. [°F]175 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.102 Kilogram
Masa netto0.092 Kilogram
Objętość0.086 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428818940
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm