Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1605

Gniazdo wziernika, SGR, M20 x 1.5, M

014-1605

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46, Wskaźnik wilgotności: Brak wskaźnika, Przyłącze, typ: M, Średnica połączenia: M20 x 1.5

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULREFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL US
China RoHS complianceYes with exemptions
Ciśnienie robocze, maks. [bar]46.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]667 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneSight glass accessories
CzynnikR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWzierniki
Material DescriptionSGR Sight Glass I/80
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Nazwa pliku aprobatyREFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4
Nazwa produktuGniazdo wziernika
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym80 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, typM
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
SerwisBrak
Średnica połączeniaM20 x 1.5
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuSGR
UL markYes
Wskaźnik wilgotnościBrak wskaźnika
Zakres nastawy, maks. [°F]175 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zastosowanie siodła SGSM20 x 1.5

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.052 Kilogram
Masa netto0.045 Kilogram
Objętość0.1 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428289184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm