Danfoss logo
SGRH_014-1603

Gniazdo wziernika, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1603

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46, Wskaźnik wilgotności: Wskaźnik N, Przyłącze, typ: M, Średnica połączenia: M20 x 1.5

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULREFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL US
China RoHS complianceYes with exemptions
Ciśnienie robocze, maks. [bar]46.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]667 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneSight glass accessories
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR410A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWzierniki
Material DescriptionSGRH Sight Glass M/19x4
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Nazwa pliku aprobatyREFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4
Nazwa produktuGniazdo wziernika
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym19 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny014-1602
Przyłącze, typM
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
SerwisBrak
Średnica połączeniaM20 x 1.5
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuSGRH
UL markYes
Wskaźnik wilgotnościWskaźnik N
Zakres nastawy, maks. [°F]175 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zastosowanie siodła SGSM20 x 1.5
Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 25°CR410A: 66 ppm
Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 43°CR410A: 135 ppm
Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 25°CR410A: 266 ppm
Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 43°CR410A: 540 ppm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.062 Kilogram
Masa netto0.024 Kilogram
Objętość0.081 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428164566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm