Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1179

Gniazdo wziernika, SGR, 1/2, G

014-1179

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 35, Wskaźnik wilgotności: Brak wskaźnika, Przyłącze, typ: G, Średnica połączenia: 1/2
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: SG / SGP

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULREFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL US
China RoHS complianceYes with exemptions
Ciśnienie robocze, maks. [bar]35.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Czynniki chłodnicze bez olejuR134aR513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWzierniki
Informacje dodatkoweDo O-ring
Kula pływaka [szt.]3 szt.
Material DescriptionSGR Sight Glass I/170
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Nazwa produktuGniazdo wziernika
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym170 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rodzaj gwintuZewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
SerwisBrak
Średnica połączenia1/2
Typ produktuSGR
UL markYes
Wskaźnik wilgotnościBrak wskaźnika
Zakres nastawy, maks. [°C]80 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]175 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-50 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.08 Kilogram
Masa netto0.079 Kilogram
Objętość0.066 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428979399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm