Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1066

Gniazdo wziernika, SGR, M24 x 1, M

014-1066

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 35, Wskaźnik wilgotności: Brak wskaźnika, Przyłącze, typ: M, Średnica połączenia: M24 x 1
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: SG / SGP

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULREFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL US
China RoHS complianceYes with exemptions
Ciśnienie robocze, maks. [bar]35.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieUszczelka
Części zamienneSight glass accessories
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWzierniki
Informacje dodatkoweGwint do zespołu gniazda
Material DescriptionSG 2 1/8in Saddle I/80
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Cecha
Wartość
Nazwa produktuGniazdo wziernika
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym80 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, typM
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
SCIP dossier product nameElectric control valve body(2)
SerwisBrak
Średnica połączeniaM24 x 1
Typ produktuSGR
UL markYes
Wskaźnik wilgotnościBrak wskaźnika
Zakres nastawy, maks. [°C]80 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]175 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-50 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zastosowanie siodła SGSM24 x 1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.077 Kilogram
Masa netto0.07 Kilogram
Objętość0.078 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428255646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm