Danfoss logo
Sight glass socket, SGRN_014-0180

Gniazdo wziernika, SGRN, 1/2, G

014-0180

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 35, Wskaźnik wilgotności: Wskaźnik N, Przyłącze, typ: G, Średnica połączenia: 1/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULREFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL US
China RoHS complianceYes with exemptions
Ciśnienie robocze, maks. [bar]35.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Czynniki chłodnicze bez olejuR134aR513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWzierniki
Informacje dodatkoweDo O-ring
Kula pływaka [szt.]3 szt.
Material DescriptionSGRN Sight Glass I/170
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Nazwa produktuGniazdo wziernika
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym170 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rodzaj gwintuZewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
SerwisBrak
Średnica połączenia1/2
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuSGRN
UL markYes
Wskaźnik wilgotnościWskaźnik N
Zakres nastawy, maks. [°F]175 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe
Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 25°CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 43°CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 25°CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 43°CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.08 Kilogram
Masa netto0.079 Kilogram
Objętość0.066 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422153146
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm