Danfoss logo
SGRI Sight Glass I/170_014-0177, 014-0006, 014-0131

Gniazdo wziernika, SGRI, 1/2", NPT

014-0131

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 35, Wskaźnik wilgotności: Wskaźnik I, Przyłącze, typ: NPT, Średnica połączenia: 1/2"
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: SG / SGP

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULREFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL US
China RoHS complianceYes with exemptions
Ciśnienie robocze, maks. [bar]35.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR22
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWzierniki
Kula pływaka [szt.]3 szt.
Material DescriptionSGRI Sight Glass M/19x4
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Nazwa produktuGniazdo wziernika
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym19 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2 in
Przyłącze, standardANSI/ASME B1.20.1
Przyłącze, typNPT
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
SerwisBrak
Średnica połączenia1/2"
Typ produktuSGRI
UL markYes
Wskaźnik wilgotnościWskaźnik I
Zakres nastawy, maks. [°C]80 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]175 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-50 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 25°CR22: 150 ppm
Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 43°CR22: 250 ppm
Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 25°CR22: 300 ppm
Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 43°CR22: 500 ppm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.073 Kilogram
Masa netto0.064 Kilogram
Objętość0.086 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428288545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm