Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 3/8 in

014-1574

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówSight glass accessories
Material DescriptionSGS 1 3/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Nazwa produktuSight glass saddle
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 pc
Opakowanie, rodzajMulti pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Cecha
Wartość
Przyłącze wziernikaM20 x 1.5
Przyłącze, rozmiar [cal]1 3/8 in
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar rurki [cal]1 3/8 in
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Typ produktuSGS
Typ, oznaczenieTube fitting
Zastosowanie produktuSGP 20 RNSGRSGRH
Zastosowanie produktu, uwagiTube fitting

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.066 Kilogram
Masa netto0.054 Kilogram
Objętość0.086 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255009337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm