Sight glass saddle, SGS, 2 1/8 in
014-1567
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1567
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 52.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 754 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Sight glass accessories |
| Material Description | SGS 2 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Nazwa produktu | Sight glass saddle |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 pc |
| Opakowanie, rodzaj | Multi pack |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze wziernika | M24 x 1 |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 2 1/8 in |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar rurki [cal] | 2 1/8 in |
| SCIP dossier no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP without indicator |
| Typ produktu | SGS |
| Typ, oznaczenie | Tube fitting |
| Zastosowanie produktu | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| Zastosowanie produktu, uwagi | Tube fitting |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.106 Kilogram |
| Masa netto | 0.094 Kilogram |
| Objętość | 0.086 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |