Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 5/8 in

014-1558

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówSight glass accessories
Material DescriptionSGS 1 5/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Nazwa produktuSight glass saddle
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 pc
Opakowanie, rodzajMulti pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Cecha
Wartość
Przyłącze wziernikaM24 x 1
Przyłącze, rozmiar [cal]1 5/8 in
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar rurki [cal]1 5/8 in
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Typ produktuSGS
Typ, oznaczenieTube fitting
Zastosowanie produktuSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Zastosowanie produktu, uwagiTube fitting

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.098 Kilogram
Masa netto0.086 Kilogram
Objętość0.086 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255009504
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm