Oprawa wziernika, SGS
014-1071
Typ, oznaczenie: Tube fitting, Zastosowanie produktu: SGP 20 RN; SGR; SGRH
014-1071
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 52.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 754 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Sight glass accessories |
| Material Description | SGS 1 1/8in Sight Glass Saddle I/80 |
| Nazwa produktu | Oprawa wziernika |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 80 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze wziernika | M20 x 1.5 |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 1/8 in |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar rurki [cal] | 1 1/8 in |
| SCIP dossier no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP without indicator |
| Typ produktu | SGS |
| Typ, oznaczenie | Tube fitting |
| Zastosowanie produktu | SGP 20 RNSGRSGRH |
| Zastosowanie produktu, uwagi | Montaż rurki |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.056 Kilogram |
| Masa netto | 0.051 Kilogram |
| Objętość | 0.078 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288781 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |