Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Oprawa wziernika, SGS

014-1056

Typ, oznaczenie: Tube fitting, Zastosowanie produktu: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówSight glass accessories
Material DescriptionSG 1 1/8in saddle I/80
Nazwa produktuOprawa wziernika
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym80 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze wziernikaM24 x 1
Przyłącze, rozmiar [cal]1 1/8 in
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar rurki [cal]1 1/8 in
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Typ produktuSGS
Typ, oznaczenieTube fitting
Zastosowanie produktuSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Zastosowanie produktu, uwagiMontaż rurki

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.08 Kilogram
Masa netto0.079 Kilogram
Objętość0.07 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428255608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm