SGI 6, Wziernik, USZCZELKA CZOŁOWA, USZCZELKA CZOŁOWA
014-1010
Typ przyłącza wlotowego: USZCZELKA CZOŁOWA, Typ przyłącza wylotowego: USZCZELKA CZOŁOWA, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 70
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: SGI
014-1010
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 35.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Czynnik | R22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Wzierniki |
| Material Description | SGI 6 FS I-70 |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Mosiądz |
| Nazwa produktu | Wziernik |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 70 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Rozmiar wlotu [cal] | 1/4 in |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar wylotowy [cal] | 1/4 in |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Serwis | Brak |
| Typ produktu | SGI 6 |
| Typ przyłącza wlotowego | USZCZELKA CZOŁOWA |
| Typ przyłącza wylotowego | USZCZELKA CZOŁOWA |
| Wlot wewnętrzny/zewnętrzny | Wewnętrzne |
| Wskaźnik wilgotności | Wskaźnik I |
| Wylot wewnętrzny/zewnętrzny | Zewnętrzny |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 80 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 175 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 25°C | R22: 150 ppm |
| Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 43°C | R22: 250 ppm |
| Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 25°C | R22: 300 ppm |
| Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 43°C | R22: 500 ppm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.207 Kilogram |
| Masa netto | 0.101 Kilogram |
| Objętość | 0.17 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422153351 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |