SGI 18s, Wziernik, Do lutowania, ODF, 18 mm, Do lutowania, ODF, 18 mm
014-0045
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 18, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 18, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 28
014-0045
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 35.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Czynnik | R22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Wzierniki |
| Material Description | S G I 18s M48 |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Miedź |
| Nazwa produktu | Wziernik |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 28 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar wlotu [mm] | 18.00 mm |
| Rozmiar wylotu [mm] | 18.00 mm |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Serwis | Brak |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Typ produktu | SGI 18s |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| Wskaźnik wilgotności | Wskaźnik I |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 175 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 25°C | R22: 150 ppm |
| Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 43°C | R22: 250 ppm |
| Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 25°C | R22: 300 ppm |
| Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 43°C | R22: 500 ppm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.386 Kilogram |
| Masa netto | 0.249 Kilogram |
| Objętość | 0.277 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422022381 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |