Danfoss logo
Sight glass, SGI 22s_014-0039, 014-003966, 014-0070

SGI 22s, Wziernik, Do lutowania, ODF, 22 mm, Do lutowania, ODF, 22 mm

014-0039

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 22, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 28

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
Ciśnienie robocze, maks. [bar]35.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWzierniki
Material DescriptionSGI 22S MP - 48
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMiedź
Nazwa produktuWziernik
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym28 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Cecha
Wartość
Rozmiar wlotu [cal]7/8 in
Rozmiar wlotu [mm]22.00 mm
Rozmiar wylotowy [cal]7/8 in
Rozmiar wylotu [mm]22.00 mm
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
SerwisBrak
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuSGI 22s
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Wskaźnik wilgotnościWskaźnik I
Zakres nastawy, maks. [°F]175 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 25°CR22: 150 ppm
Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 43°CR22: 250 ppm
Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 25°CR22: 300 ppm
Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 43°CR22: 500 ppm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.27 Kilogram
Masa netto0.249 Kilogram
Objętość0.277 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422052555
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm